??
CAD model selection
K1475.235040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1475 - Centring bushes stainless steel
Bill of material
K1475.235040
BESTKIPP
Order No.
K1475.235040
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
Diameter*
35* mm
D1
diameter
45.042 mm
L
Length
40 mm
DIAM
Bore size for
45.018 mm
TOLERANZ
Toleranz Güte
+0,025 bis +0,050 mm
GEW
Approx. weight
0.1914 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245486946
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions